Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Surveillance de l'alimentation de matériaux

Surveillance de l'alimentation de matériaux

Vous pouvez surveiller de façon fiable les mouvements pivotants de la bande transporteuse sur la machine de fabrication de pneus à l'aide de nos capteurs d'inclinaison. Ainsi, les couches de matériaux nécessaires sont acheminées de manière fiable, sitôt que les étapes de travail suivantes l'exige. La précision élevée (0,1°) de nos capteurs d'inclinaison assurent une alimentation précise. En outre, la technologie sans contact est sans usure et sans entretien, si bien qu'une disponibilité élevée de l'installation est garantie.

Les particularités

  • Saisie continue de mouvements rotatifs
  • Peu encombrant grâce à une forme compacte
  • Possibilité de montage flexible grâce à la fonction de centrage

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990