Distinguer facilement les nuances de couleur des textiles
Les changements fréquents de couleur des housses de siège ou des tableaux de bord sont à l'ordre du jour dans la production flexible. Il est difficile pour l'œil humain de distinguer correctement les petites nuances de couleur. C'est pourquoi nos capteurs de couleur BFS sont un facteur de succès important dans une chaîne de production.
Grâce à ces capteurs optoélectroniques faciles à utiliser, vous pouvez automatiser et accélérer vos processus. Grâce à la haute résolution des couleurs, une large gamme de couleurs et de nuances de couleurs peut être détectée. Ces capteurs TrueColor sélectionnent les mauvaises pièces ou permettent d'affecter correctement les différentes pièces au produit final. Ils garantissent ainsi une qualité de produit élevée et constante et contribuent à la fiabilité du processus de production.
Les caractéristiques
- Très haute résolution des couleurs.
- Portées élevées jusqu'à 400 mm grâce à de fortes sources de lumière blanche.
- Distinguer un nombre quelconque d'objets (jusqu'à 255 peuvent être enseignés directement).
- Toujours objectif et infaillible.
- Peut être paramétré en fonction de l'application.
- Variantes IO-Link disponibles pour un paramétrage facile.
Sujets connexes
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile