Identifier de manière fiable les appuie-tête
Les étiquettes UHF sont intégrées dans les appuie-tête lors de l'assemblage. Cela permet de vérifier automatiquement si l'appuie-tête utilisé est le bon pour le siège de voiture concerné. Notre lecteur à courte portée BIS VU-320, avec une portée de lecture typique de 1 mètre, est parfaitement adapté à cet effet. Cette tête de lecture/écriture robuste et compacte assure une affectation claire car elle ne détecte pas les appuie-tête voisins.
Le lecteur UHF est équipé d'une fonction intégrée de balayage de puissance qui s'adapte automatiquement au support de données UHF à détecter. Cela garantit une configuration optimale dans chaque application, directement en appuyant simplement sur un bouton et sans paramétrage manuel fastidieux.
Les caractéristiques
- Mise en service rapide avec configuration automatique en appuyant simplement sur un bouton.
- Fonction intégrée de power-scanner pour une adaptation optimale à la tâche d'identification respective.
- Fonction et LED d'état visibles tout autour.
- Les câbles et accessoires standard peuvent être utilisés
Sujets connexes
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile
-
UHF Short-Range Read/Write Head: BIS VU-320