Permettre la traçabilité dans l'assemblage des sièges
Les systèmes RFID BIS de Balluff sont le premier choix pour assurer la traçabilité de chaque étape de travail et de chaque matériau utilisé dans l'assemblage des sièges. Pour ce faire, des supports de données RFID sont fixés sur le porte-pièce et parcourent avec lui l'ensemble du processus d'assemblage. Les données stockées sur le support de données sont lues par le lecteur RFID et montrent exactement ce qui s'est passé à chaque étape de la production. Elles documentent les étapes achevées ainsi que les erreurs éventuelles qui se sont produites, c'est pourquoi l'assemblage concerné est ensuite envoyé dans la zone de post-traitement.
De cette manière, le débit est enregistré et documenté en temps réel, ce qui confirme la qualité élevée de votre produit. La lecture et l'écriture sont automatiques, ce qui permet d'éliminer les étapes manuelles et les sources d'erreur potentielles. Les lecteurs autonomes sont connectés directement au niveau de contrôle via Profinet ou une interface Ethernet/IP, sans nécessiter d'unité d'évaluation supplémentaire.
Les caractéristiques
- Intégration transparente dans les applications grâce à la technologie 13,56 MHz disponible dans le monde entier.
- Boîtier robuste et compact en zinc moulé sous pression pour un montage direct sur le métal.
- Des LED d'état visibles tout autour réduisent les temps de mise en service et d'arrêt
- Programmation S7 simple grâce à des blocs fonctionnels prêts à l'emploi.
- Serveur web intégré pour la configuration des appareils, la surveillance de l'état et les diagnostics.
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile