Vérifier l'installation correcte des composants de la porte
Les composants des véhicules, tels que les portes, sont de plus en plus équipés et il existe un nombre croissant de variantes de modèles sur le marché. Par exemple, de nombreuses pièces individuelles telles que les lève-vitres, les unités de commande des portes, les capteurs, les poignées intérieures de porte et les serrures de porte doivent être installées dans une porte et placées correctement. Il est donc essentiel d'effectuer des contrôles de qualité pendant le processus de production des portes de voiture. Avec notre SmartCamera BVS SC, par exemple, vous pouvez vérifier automatiquement l'installation correcte du lève-vitre électronique dans le module de la porte.
Grâce à son fonctionnement simple, assisté par logiciel, la caméra à commande intuitive peut être rapidement intégrée dans vos processus. Elle ne se contente pas de fournir des images brillantes, mais dispose également de tout ce qui rend son utilisation facile : un logiciel, une aide en ligne, une interface graphique, des outils d'aide et un manuel. En outre, nous vous proposons une large gamme d'accessoires tels que des objectifs, des éclairages et des accessoires de montage.
Par ailleurs notre caméra vous permet de ne transmettre que les informations nécessaires aux contrôles via le réseau de terrain du process. Toutes les autres données sont acheminées vers un réseau Gigabit Ethernet séparé. Cela permet de réduire la charge de données et de sécuriser votre réseau de processus.
Les caractéristiques
- Gestion intelligente des données pour limiter la charge sur le bus de terrain.
- Configuration facile et fonctionnement intuitif, aucune connaissance préalable requise.
- Des logiciels universellement applicables pour différentes caméras.
- Visualisation et contrôle directs des processus de production par l'interface IO-Link.
- Accès rapide possible grâce à une interface web intégrée (accès à distance)
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile