Identification optique de pièces semi-finies

Identification optique de pièces semi-finies

Notre SmartCamera se prête remarquablement à l'identification sur les lignes d'assemblage des pièces fournies relatives à différents modèles de véhicules. La caméra contrôle de façon fiable tous les codes 1D et 2D courants, par exemple, de pare-chocs ou d'arbres. En outre, elle garantit le montage des pièces semi-finies correctes. De surcroît, elle est facile à utiliser par l'intermédiaire des navigateurs Internet courants.

Les particularités

  • Interface utilisateur conviviale
  • Boîtier robuste et connectique M12 normalisée pour toutes les interfaces
  • Avec logiciel de traitement d'images, basé sur la bibliothèque de traitement d'image Halcon de MVTec
  • Port intégré de module IO-Link Master pour l'intégration de capteurs supplémentaires
  • Exclusif pour les utilisateurs Profinet : transmission des informations importantes pour le processus, ainsi que transmission des données de commande et d'image via un réseau séparé

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile