- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
Contrôle du flux de matériaux (solution de porte)
Dans le magasin ou dans les zones de stockage à fort débit, de nombreux enregistrements de matériel sont effectués. L'objectif est de toujours savoir exactement quels stocks quittent l'entrepôt et quels articles y entrent. L'enregistrement est idéalement automatisé, sans balayage manuel par un employé.
Notre porte RFID stationnaire est la solution optimale dans ce cas. Il détecte les objets jusqu'à une distance de 6 mètres de manière entièrement automatique et par lots. Cela permet de gagner du temps tout en minimisant le taux d'erreur. Pour un guidage supplémentaire de l'utilisateur, notre feu de signalisation SmartLight peut être intégré directement. Grâce à cette visualisation, vous avez toujours une vue d'ensemble de ce qui se passe.
Les caractéristiques spéciales
- Enregistrement automatique, optimisé dans le temps et correct des mouvements de marchandises
- Minimisation des erreurs - pas de fautes de frappe ou d'oubli
- Plus grande précision des chiffres d'inventaire grâce à la synchronisation du numérique avec l'inventaire réel
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure intralogistics