- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
Identifier clairement les sacs
L'espace est souvent limité, en particulier dans les systèmes de convoyeurs aériens. Heureusement qu'il existe des têtes de lecture miniatures de Balluff qui peuvent être installées parfaitement, même dans des conditions ambiantes difficiles. Avec un triple avantage : En plus du tri et du séquençage, l'utilisation de nos systèmes RFID peut également assurer une traçabilité complète. Autre point positif : toutes les informations sont transmises au système supérieur via notre unité d'évaluation BIS V.
Les caractéristiques spéciales
- Constituants à grande vitesse (jusqu'à 8 fois plus rapide que la norme ISO 15693)
- Portées moyennes jusqu'à 400 mm max
- Multiples accessoires pour une intégration facile à tous les endroits
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure intralogistics