Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Mesure de la position des chariots élévateurs à fourche

Mesure de la position des fourches des chariots élévateurs à fourche

Nos systèmes de mesure de position à codage magnétique sont parfaits pour enregistrer en continu la position en profondeur de la fourche avec une précision millimétrique, même dans les entrepôts difficiles à voir. Pour faire cela, une bande magnétique intégrée dans la partie extensible de la fourche est scannée sans contact par un récepteur situé à l'extrémité de la partie fixe de la fourche. Bon à savoir : Lors de l'utilisation du chariot élévateur, le conducteur peut visualiser chaque position de fourche via un écran.

Les caractéristiques spéciales

  • Sans usure
  • Des erreurs de conduite peuvent être évitées en préréglant des longueurs d'extension définies

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990