Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Des zones de travail sécurisées

Des zones de travail sécurisées

Les barrières immatérielles de sécurité Balluff sont des équipements de protection électro-sensibles (ESPE) optoélectroniques. Ils détectent les doigts, les mains ou les corps et sont utilisés dans les zones de travail pour arrêter les mouvements dangereux des machines.
Le dispositif BLG, qui se compose d'un émetteur et d'un récepteur, couvre la zone de protection définie avec un champ infrarouge. Si un objet interrompt les faisceaux émis, les deux sorties de commutation (OSSD) du récepteur sont immédiatement désactivées. Cela déclenche l'arrêt de la machine connectée.

Les caractéristiques spéciales

  • meilleure utilisation de l'espace en économisant les constructions de clôtures de protection
  • interaction rapide entre l'homme et la machine
  • haute protection contre les manipulations
  • pour la détection du doigt, de la main ou du corps
  • fonctions de sécurité PLe/SIL 3

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990