Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Lire tous les codes courants

Lire tous les codes courants

L'automatisation des entrepôts commence par les systèmes d'identification. Nos lecteurs portables lisent tous les codes à barres courants 1D, 2D et empilés ainsi que les codes postaux dans n'importe quelle position de rotation (jusqu'à 40° d'inclinaison) ainsi qu'en mouvement. Le lecteur est facile à utiliser. En outre, sa forme ergonomique et sa légèreté permettent une utilisation sans fatigue et avec une bonne prise en main.

Les caractéristiques spéciales

  • Portée de lecture maximale de 40 cm
  • Un signal acoustique, une LED sur le lecteur et un spot LED projeté sur le code lu confirment la réussite de la capture
  • Poids léger de seulement 200 g

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990