Grue pour la récolte de bois : Surveillance de la position de parcage de la tronçonneuse à chaîne

Grue pour la récolte de bois : Surveillance de la position de parcage de la tronçonneuse à chaîne

Intégrés dans l'appareil rapporté d'une grue pour la récolte de bois, nos capteurs inductifs garantissent la position de parcage de la tronçonneuse à chaîne. Pour cela, fixez le capteur inductif sur l'articulation tournante qui pivote la tronçonneuse à chaîne. Ainsi, le capteur robuste peut détecter de façon fiable si la tronçonneuse à chaîne est rentrée, et le dispositif d'avance du tronc d'arbre peut être actionné. Autre avantage : les capteurs sans contact sont insensibles aux encrassements et constituent par conséquent la solution idéale pour les environnements difficiles dans le secteur des travaux forestiers.

Les particularités

  • Grande longévité : système résistant à l'usure grâce à un principe sans contact
  • Adaptés aux machines les plus diverses : nombreuses variantes de capteur et de formes de boîtier disponibles (Ø 3 mm jusqu'au format carré de 80 x 80 mm)
  • Mise en œuvre rapide : disponibles sur stock dans le monde entier

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment