- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Moissonneuse-batteuse : Mesure de la hauteur de la faucheuse
- Pulvérisateur agricole : Mesure du niveau de remplissage dans le réservoir
- Grue pour la récolte de bois : Surveillance de la position de parcage de la tronçonneuse à chaîne
- Plate-forme de récolte de pommes : Surveillance de la position de la plate-forme
Moissonneuse-batteuse : Mesure de la hauteur de la faucheuse
Afin de ne pas gaspiller les produits de la récolte, la faucheuse d'une moissonneuse-batteuse doit toujours être parallèle au sol et maintenir une distance prédéfinie par rapport au sol. Pour cela, mettez en œuvre notre capteur à ultrasons BUS. Celui-ci mesure la distance de la faucheuse par rapport au sol en au moins deux endroits (gauche, droite) et nivelle la distance par le biais de vérins hydrauliques. Même dans des champs et sur les terrains en pente, il garantit une récolte régulière et un rendement maximal.
Les particularités
- Mise en œuvre multiple : large plage de température (–25...70 °C)
- Adapté aux environnements difficiles : pas d'altération par le brouillard, la poussière et les saletés (IP67)
- Permet une grande marge de montage : portée élevée (30...350 mm)
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment