Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Grue mobile : Surveillance de la position finale des supports de grue mobile

Grue mobile : surveillance de la position finale des supports de grue mobile

Nos capteurs inductifs sont parfaitement appropriés pour contrôler les supports amovibles de la grue mobile. Ils surveillent la position finale des vérins hydrauliques verticaux et garantissent ainsi que le support peut uniquement être rentré et sorti lorsque le pied à plateau se trouve en position de parcage.

Les particularités

  • Résistance à la haute pression jusqu'à 500 bar
  • Certificats internationaux : CE, cULus, EAC, WEEE
  • Classe de protection élevée IP68

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990