Avion : Positionnement optimal de l'escalier

Avion : Positionnement optimal de l'escalier

Le positionnement optimal d'un escalier d'accès à l'avion dépend également de la distance idéale entre l'escalier et l'avion. Notre capteur à ultrasons garantit cette situation. Les signaux optiques et acoustiques aident l'opérateur à détecter la distance et permettent une manœuvre sans dommages. Fiable par tout temps, car les capteurs à ultrasons sont insensibles à l'eau, au brouillard, aux saletés et aux poussières.

Les particularités

  • Très précis, grâce à la haute résolution et à la petite zone aveugle
  • Grande zone de détection entre 350 et 5 000 mm
  • Appropriés pour températures élevés et basses : utilisables entre –25 et 70 °C

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment