Chariot élévateur à fourche : Mesure de la position de la fourche

Chariot élévateur à fourche : Mesure de la position de la fourche

Dans les entrepôts à visibilité réduite, la position de la fourche peut être déterminée avec précision. Nos systèmes de mesure de position à codage magnétique sont parfaitement appropriés pour détecter en continu la position en profondeur de la fourche, et cela avec une précision au millimètre. La bande magnétique encastrée dans la partie extractible de la fourche est détectée sans contact par un récepteur placé à l'extrémité de la partie fixe de la fourche. Bon à savoir : lors de l'utilisation du chariot élévateur à fourche, le conducteur peut visualiser chaque position de la fourche sur un écran.

Les particularités

  • verschleißfrei
  • Fahrfehler vermeiden durch das Einstellen definierter Ausfahrlängen

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment