Grue de chargement : Mesure de la position des vérins hydrauliques

Grue de chargement : Mesure de la position des vérins hydrauliques

Sur le pont transbordeur de conteneurs, il est important de pouvoir se fier à la grue de chargement. Les systèmes de mesure de position magnétostrictif de Balluff permettent de satisfaire à cette condition. Ils contrôlent le porte-à-faux de la grue en mesurant avec précision l'angle du bras de la grue. À cette occasion, le système de mesure antidéflagrant robuste surveille en continu la position du vérin hydraulique.

Les particularités

  • großer Temperaturbereich –40 bis 85 °C
  • höchste Schutzart: IP69K

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment