Positionnement d'héliostats

Énergie, énergie solaire, positionnement des héliostats

La précision du positionnement des héliostats dans les centrales solaires à tour contribue de manière significative à l'efficacité de l'ensemble du système. Par conséquent, la technologie des capteurs est soumise à des exigences particulièrement élevées. Notre système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML peut même faire face aux conditions difficiles des zones désertiques. Il fonctionne sans contact, nécessite donc très peu d'entretien et permet ainsi d'éviter les temps d'arrêt.

Les caractéristiques spéciales

  • Faible usure et faible maintenance grâce à un fonctionnement sans contact
  • Montage rentable
  • Très grande précision

Sujets connexes