Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Surveiller la vitesse de rotation du rotor

Énergie, énergie éolienne, surveiller la vitesse du rotor

Nos capteurs inductifs BES détectent la vitesse du rotor de vos éoliennes. Extrêmement fiable et à des températures allant jusqu'à -40°C. Deux capteurs inductifs alignés avec le disque de verrouillage suffisent pour détecter à la fois la vitesse et le sens de rotation du rotor. De cette manière, Balluff protège de manière fiable votre système contre la survitesse.

Les caractéristiques spéciales

  • Distance de détection élevée
  • Gamme de température étendue
  • Détection sans contact
  • Insensible à la contamination

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990