Surveillance de pompes de forage

Énergie, production de pétrole/gaz, surveillance des pompes de production de pétrole

Une fois qu'un champ pétrolifère a été exploité, les pompes de production effectuent en grande partie leur travail de manière totalement autonome. Cependant, les paramètres de la pompe doivent être surveillés en permanence par des capteurs et des systèmes automatisés à distance. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL garantissent une mesure de position absolument fiable et très précise dans les applications difficiles, directement au niveau de la pompe, et permettent de tirer des conclusions directes sur les conditions dans le système de production.

Les caractéristiques spéciales

  • particulièrement résistant grâce à sa conception robuste
  • mesure très précise du déplacement et de la position