Détection de la vitesse et du sens de rotation

Détection de la vitesse de rotation et du sens de rotation d'arbres dans le domaine de la construction d'installations technologiques au moyen de capteurs inductifs standard

Les capteurs inductifs standard vous permettent de mesurer les vitesses de rotation d'arbre dans le domaine de la construction d'installations technologiques. Deux capteurs suffisent pour mesurer la vitesse et détecter le sens de rotation.

Les particularités

  • Montage simple : Portée élevée
  • Fonctionnement insensible aux parasites : Plage de température étendue jusqu'à –40 °C
  • Disponibilité élevée : Détection sans contact
  • Pas de mesures de protection supplémentaires : Insensibilité à la saleté

Downloads

  • Industry brochure drive technology