- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
Surveiller la course de serrage d'outil
Si votre système de serrage dispose d'une géométrie extérieure de forme conique, il est alors possible de détecter des mouvements perpendiculaires à l'axe du capteur également à l'aide d'un capteur de distance inductif.
Une telle configuration est considérée comme solution classique destinée au contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue.
Les particularités
- Avec interface IO-Link ou analogique, ce qui permet une exploitation flexible
- Cible définissant la position, utilisable de façon spécifique à l'application
- Montage simple, encombrement réduit
Downloads
-
Industry brochure drive technology