Rétroaction pour entraînements linéaires

Rendement énergétique et qualité d'entraînement élevés grâce à une grande précision et la dynamique

Entraînement direct linéaire

Les systèmes de mesure de position BML ultraprécis et dynamiques, proposés par Balluff, veillent à une efficacité énergétique et une qualité d'entraînement élevées. Les systèmes de mesure dotés d'une capacité temps réel vous fournissent une rétrosignalisation de position optimale avec une efficacité énergétique maximale pour une qualité de contrôle optimale – même si la vitesse de déplacement dans des applications extrêmement dynamiques est de 10 m/s. Grâce à la résolution de 1 µm, des classes de précision jusqu'à ± 7 µm sont atteintes.

Exemples d'application