Entraînement linéaire pour petites courses

Entraînement linéaire direct pour petites courses

Nos systèmes de mesure de position à codage magnétique font face sans le moindre problème aux cadences et aux accélérations élevées de l'entraînement linéaire pour les petites courses, particulièrement optimisé sur le plan de la maintenabilité.

Vu l'absence de câble entre la partie fixe et le chariot extrêmement mobile de l'entraînement linéaire, la chaîne porte-câble devient inutile. La bande à codage magnétique peut être fixée à la partie inférieure du chariot et la tête de capteur sur la plaque de base. Celle-ci lit la position absolue actuelle du chariot, sans contact. Son signal de mesure très précis garantit une qualité de régulation élevée.

Les particularités

  • Installation simple – mise en service rapide
  • Peu encombrant : Rapport optimal entre course et forme de construction
  • Rendement énergétique élevé :Design adapté du système de rétroaction pour moteurs

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure drive technology