Sécurité des dispositifs de serrage

Sécurité des dispositifs de serrage

Nos répartiteurs à isolation galvanique assurent la sécurité au niveau du dispositif de serrage pneumatique du préhenseur. Ces modules IO-Link de sécurité permettent des applications jusqu'à PLd/SIL2 et conviennent également pour la connexion de capteurs et d'actionneurs communs.

Les particularités

  • Adapté aux applications de sécurité jusqu'à PLd/SIL2
  • Faibles coûts de maintenance en cas de service grâce à des diagnostics cohérents et au remplacement aisé des appareils
  • Economie grâce à la standardisation des câbles de connexion M12
  • Réduction des temps d'arrêt par la télémaintenance
  • Economie sur le nombre de modules par la possibilité de regrouper et de normaliser les fonctions des machines

Downloads

  • Industry brochure metalworking