Contrôle de positionnement d'unité linéaire

Contrôle de positionnement d'unité linéaire

Le contrôle de positionnement des cibles nécessite une mesure de déplacement de l'unité linéaire. Notre système très compact de codage à déplacement magnétique est suffisant pour contrôler les changements de position. Cette solution est économique, d'autant plus que sa mise en oeuvre est relativement simple. Aussi, vous pouvez connaître en permanence la qualité du signal, l'état du système et aussi bien les lire confortablement via la LED intégrée. Elle prend en charge l'installation, la mise en service, le fonctionnement continu ainsi que la configuration, par exemple si la machine doit être modifiée.

Les particularités

  • Extrêmement précis, même à très faible vitesse
  • Sans contact et sans entretien
  • Des interfaces absolues : SSI et BiSS C

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure metalworking