Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Coupure des machines et des installations électriques

Coupure des machines et des installations électriques

Afin de garantir et d'éviter tout risque lié à l'utilisation des machines, des dispositifs de commande sûrs, tels que l'arrêt d'urgence, doivent être exclusiement mis en place. Dans les installations modernes, un dispositif d'arrêt d'urgence est disponible à tout moment comme mesure de protection supplémentaire - que ce soit pendant l'installation, l'exploitation ou la maintenance.

Les particularités

  • Coupure sûre de l'alimentation électrique
  • Réamorçage selon la norme CEI 60947-5-1, annexe K
  • Connexion standardisée en M12 (5 pôles)
  • Bouton-poussoir avec déclencheur rotatif
  • Haut degré de protection contre la poussière et l'eau
  • Boîtier compact, montage facile

Downloads

  • Industry brochure metalworking

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990