- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Contrôle du serrage des pinces sur les chargeurs
- Détection des positions des portiques de chargement
- Contrôle de positionnement d'unité linéaire
- Vérifier les niveaux de remplissage de l'unité hydraulique
- Contrôle de niveau et détection des liquides
- Détection des fuites
- Sécurité des installations et des machines
- Coupure des machines et des installations électriques
Sécurité des installations et des machines
Les interrupteurs et capteurs de sécurité vous offrent différents principes de fonctionnement : inductif pour la détection sans contact et fin de course d'objets métalliques, électromécanique ou à codage RFID pour la protection et l'accès des personnes aux machines.
Les particularités
- Capteurs et interrupteurs de sécurité pour une large gamme d'applications
- Versions avec boîtier robuste et affichage des fonctions par LED
- Adapté aux applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
- Gain de temps, et d'argent et prévention des erreurs par la connectique M12
- Facilité d'installation et encombrement réduit
- Convient particulièrement à tous types de dispositif à protection
- Sécurité d'utilisation
- Insensibilité aux vibrations et aux mécanismes de porte
Downloads
-
Industry brochure metalworking