La communication numérique crée une valeur ajoutée
Mise en réseau de l'ensemble du processus de métallurgie
Nous soutenons votre entrée dans l'automatisation intelligente avec des solutions pour l'ensemble des opérations d'usinage des métaux et des concepts durables pour l'Internet industriel des objets.
Ainsi, vous suivez le rythme du monde numérique dès le départ. L'IIoT repose sur la disponibilité des données en temps réel, sur la capacité à en extraire des informations et à en tirer la meilleure interprétation. Les solutions de capteurs et de systèmes Balluff assurent cette disponibilité. En combinaison avec notre technologie de connexion, les données sont collectées, transportées et des informations de base sont fournies. Toutes les données sont interprétées et transmises à une couche système supérieure tels que le cloud.
La communication via IO-Link est un élément majeur pour la réussite de la mise en réseau à tous niveaux. En effet, la norme numérique permet aux données des capteurs/actionneurs de communiquer. Grâce à des informations de diagnostic détaillées, l'IO-Link permet aussi une surveillance intelligente des états physiques et une maintenance prédictive. Le paramétrage centralisée ouvre la voie à des changements rapides de format, de sorte à répondre à de nouvelles exigences industrielles avec souplesse et efficacité.