Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Universel, simple et flexible : IO-Link

Concepts de câblage modulaires

Universel, simple et flexible : IO-Link

Le protocole de communication numérique IO-Link peut être utilisée de manière universelle, met en réseau une grande variété d'appareils et vous garantit un contrôle total pour le travail des métaux. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des câbles industriels standards non blindés à trois ou quatre pôles. Ils sont très souples et conviennent à des utilisations chaine porte-cable par exemple. Ils sont aussi faciles à connecter et peu coûteux. La connexion est standardisée avec des connecteurs M5, M8 ou M12.

Le bus de terrain permettait déjà d'installer le système sans armoire de commande, ce qui permettait de s'affranchir de câbles en cuivre coûteux. En effet, un câble de bus reliait les composants à différents niveaux et remplaçait les faisceaux de câblage parallèles. IO-Link est numérique et plus puissant, simple et rentable - à la fois universel et flexible. IO-Link peut donc être décrit comme une interface universelle - USB - de l'automatisation.

Mais la polyvalence d'IO-Link va encore plus loin. Avec le Safety over IO-Link, Balluff vous propose la première solution de sécurité pouvant être intégrée avec IO-Link, combinant Safety et technologie d'automatisation dans une seule et unique architecture. IO-Link vous fournit à la fois un diganostic complet des capteurs/actionneurs et des informations sur la sécurité, afin que vous puissiez utiliser toutes les fonctions possibles avec notre concept de sécurité.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990