Vérifier l'épaisseur d'une feuille métallique
Grâce à nos capteurs de distance inductifs, vous évitez le chargement incorrect des feuilles métalliques. D'une part, cela permet de s'affranchir de la double tôle et d'autre part, ils détectent également l'épaisseur de cette dernière. Pour ce faire, ils utilisent un signal de sortie continu (par exemple 0...10 V) ou IO-Link.
Selon l'application, les exigences de précision et le type de fixation de la tôle, il est conseillé d'utiliser un ou deux capteurs.
Les particularités
- Mise en service rapide, temps d'arrêt réduit
- Application simple grâce au signal de sortie continu ou IO-Link
- Permet de distinguer les variantes de matériaux
Downloads
-
Industry brochure metalworking