Conception décentralisée du bus de terrain

Conception décentralisée du bus de terrain

Par rapport à un câblage en étoile classique, les modules de bus de terrain rendent la mise en service de l'automate de la machine au capteur beaucoup plus facile et économique. Conçus pour tous les systèmes de bus de terrain du marché, les modules peuvent être utilisés pour mettre en œuvre une grande variété de systèmes de contrôle avec la même topologie de câblage. Via IO-Link, ils sont également prédestinés à l'Internet industriel des objets (IIoT) - l'échange de données, le paramètrage et le diagnostic.

Les particularités

  • Compatible avec toutes les technologies de bus de terrain actuels et avec IO-Link
  • Conception très robuste et classe de protection élevée
  • Communication fiable et efficace

Downloads

  • Industry brochure metalworking