Le changement de format automatisé avec des guides numériques réduit les déchets et les temps d'arrêt

Élimination des erreurs humaines grâce au changement de format automatisé

Les fréquents ajustements manuels de changement de format sur l'alimentation de sa presse entraînant un gaspillage de matériau et des dommages aux outils, un fabricant de produits métallurgiques du Michigan a cherché une solution rentable qui ne nécessitait pas le remplacement de ses machines vieillissantes.

Il a pu automatiser ce processus en connectant un automate existant à un mini-maître IO-Link monté sur la machine et en installant des guides numériques Balluff (BDG) sur les trois arbres des rouleaux redresseurs. L'automate a été programmé avec les positions requises pour les redresseurs pour chaque changement. Pour lancer un changement de format, un moteur fait tourner les arbres des rouleaux d'alimentation dans la position souhaitée. Tout au long du processus, le BDG donne une indication visuelle lorsque chaque arbre est dans la bonne position. Ce n'est que lorsque le BDG confirme que toutes les pièces sont correctement en place que le travail peut commencer.

En automatisant ce processus sur une seule de leurs presses, ils ont économisé des coûts et des temps d'arrêt importants sans avoir à procéder à une mise à niveau coûteuse.