Détection de vitesse et de sens de rotation

Fonctionnement sans dérangements et disponibilité élevée

La solution

La plage de température étendue des capteurs standards BES garantit un fonctionnement sans dérangements. Ils mesurent les vitesses de rotation des arbres dans des usines où la température atteint -40 °C. Deux capteurs suffisent pour détecter la vitesse et le sens de rotation, et protéger l'installation de façon fiable contre une vitesse excessive.

Les particularités

  • Simplicité de montage grâce à une grande portée
  • Fonctionnement sans dérangements grâce à une plage de température étendue
  • Grande disponibilité, du fait d'une détection sans contact
  • Pas de mesures de protection supplémentaires nécessaires, puisqu'insensible aux encrassements
Détection de la vitesse et du sens de rotation d'arbres dans le domaine de la construction d'installations technologiques au moyen de capteurs inductifs standard
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.