Signalisation de position ultraprécise pour les actionneurs de vannes rotatives

L'encodage rotatif absolu rend possible un contrôle précis des vannes électriques

La solution

Associée à une puce de détection performante, la technique d'encodage absolu sur disque avec deux pistes Nonius de Balluff fournit une précision inégalée pour la signalisation de position de vanne rotative. Ce système permet d'associer au mécanisme de rotation un emplacement angulaire précis, avec < une erreur absolue de ±0,2° par tour.

À la différence des solutions à potentiomètre résistif, les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique fonctionnent sans contact et sont, par conséquent, exempts d'usure, offrant ainsi une grande longévité. Autres avantages des systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique destinés à la signalisation de la position de vannes : résistance à la contamination par les saletés, les poussières et les liquides, et tolérance nettement accrue aux chocs et aux vibrations.

Les particularités

  • Diamètre extérieur compact de 30 mm
  • Emplacement du capteur hors-axe qui minimise les problèmes d'alignement de l'arbre et permet aux produits de traverser le centre pour certaines applications
  • Système Nonius à deux pistes 32/31
  • Pas polaire : 1,28 mm (piste principale), 0,96 mm (piste Nonius/vernier)
  • Compatible avec les principales puces de lecture telles que iC-MU (iC-Haus)
  • Support en aluminium avec des matériaux magnétiques, ferrites et en caoutchouc
  • Plage de températures : -40 °C à +85 °C
L'encodage rotatif absolu rend possible un contrôle des vannes électrique
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.