Entraînements directs linéaires pour petites courses

Systèmes d'encodage linéaire magnétique ultraprécis et compacts

La solution

La bande de mesure magnétique absolue avec encodage de précision de Balluff peut être fixée sous des glissières en mouvement, afin qu'elles soient lues par la tête de lecture d'encodeur. Avec cette configuration, la tête de l'équipement est immobile et la bande se déplace, ce qui élimine les chaînes de traînage avec des câbles encombrants, libérant ainsi de l'espace et réduisant les coûts.

Le signal de mesure est disponible dès que le système est sous tension : pas besoin d'un test de référence pour obtenir la position.

Les particularités

  • Composants compacts et peu encombrants avec un ratio taille/course élevé
  • Signalisation de la position absolue, même après la mise sous tension
Entraînement linéaire direct pour petites courses
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.