Orientation des cylindres paraboliques selon la position du soleil

Haute efficacité délivrée par une mesure de l'angle précis et fiable

La solution

La production de pointe d'energie thermale dans des centrales électriques requiert que les capteurs paraboliques soient correctement alignés avec la position constamment changeante du soleil. Les capteurs d'inclinaison Balluff assurent un suivi du soleil précis, fournissant un indicateur de position absolue, même après une panne de courant. Cela élimine le besoin de revenir au système "d'origine" après une panne de courant, ce qui signifie que la production d'energie peut reprendre dans les plus brefs délais.

Les particularités

  • Détecte les changements d'angle par rapport à l'horizontale
  • Mesures de haute précision grâce à une échelle de mesure allant jusqu'à 360° (une rotation complète)
  • Compact, boîtier métallique robuste permettant une installation facile
  • Signal de mesure absolu élimine la nécessité de revenir au système "d'origine" pour trouver une référence
Energie, énergie solaire, orientation de cylindres paraboliques par rapport à la position du soleil
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.