Maintien de la sécurité pour vos systèmes de transmission, vos systèmes hydrauliques et vos systèmes de refroidissement
La solution
Il est important de toujours maintenir les niveaux de remplissage optimaux dans les systèmes de transmission, les systèmes hydrauliques et les systèmes de refroidissement des réservoirs d'expansion. Les capteurs capacitifs de niveau de Balluff détectent les niveaux de remplissages minimaux et maximaux sans entrer en contact direct avec les produits, à travers la paroi de réservoir ou grâce à des adaptateurs de montage. Ils peuvent également être installés dans le carter d'huile afin de fonctionner comme des détecteurs de fuite et de signaler la présence non désirée d'huile.
Les particularités
- Procédure rigoureuse de test de destruction et conception assurant une forte fiabilité
- Détection de niveaux sans contact à travers des parois de réservoir
- Modèles pour détecter les fluides composés principalement d'huile ou d'eau

Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.