Contrôle continu et précis de la vitesse des arbres
La solution
Il est crucial de réguler la vitesse des arbres de générateur ou d'alternateur pour contrôler la qualité de l'énergie fournie au réseau. L'encodage magnétique à anneau de Balluff fonctionne sans contact mécanique entre la tête de lecture et l'anneau codé. La distance de lecture importante du système prend en charge les variations de concentricité en conditions réelles de l'axe de rotation, ce qui apporte davantage de flexibilité à l'installation et réduit les coûts.
Les particularités
- Systèmes disponibles pour une vaste gamme de diamètres d'arbre, y compris les arbres très larges
- Montage simple, peu encombrant
- Grande longévité grâce à un fonctionnement sans contact et sans usure
- Nombre important de mesures par révolution pour une régulation précise de la vitesse

Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.