Régulation des aubes directrices sur les turbines Kaplan

Fonctionnement régulier des turbines grâce à un contrôle précis

La solution

Afin de garantir un fonctionnement régulier des turbines, la position des aubes directrices sur les turbines Kaplan est adaptée selon les besoins. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs avec un profil en aluminium et à montage externe de Balluff permettent de coupler le contrôle des aubes directrices à un unique appareil de signalisation.

Les particularités

  • Installation flexible : la longueur du capteur et de la tige de commande peut être personnalisée pour chaque application
  • Grande longévité grâce à un fonctionnement sans contact et sans usure
  • Signal de position absolue ; pas de référencement nécessaire après une coupure de courant
  • Disponible pour la plupart des principales interfaces de commande
Énergie, énergie hydraulique et régulation des aubes directrices sur les turbines Kaplan
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.