Capteurs cylindriques avec redondance multicanal
La solution
Les vannes d'arrêt à fermeture instantanée sont soumises à des exigences maximales en matière de sécurité. Pour assurer l'intégrité du signal de mesure des positions, la redondance des capteurs est primordiale. Les capteurs magnétorestrictifs à redondance double ou triple de position linéaire Balluff proposent deux ou trois signaux de contrôles redondants et indépendants sur un même appareil.
Les particularités
- Jusqu'à trois systèmes indépendants de mesure sur le même boîtier
- Variété d'interfaces populaires de contrôle analogique et numérique
- Convient à de longues courses de soupapes allant jusqu'à 7 620 mm
- Boîtier compact, peu encombrant
- Sans contact, sans usure ni entretien pour une utilisation de longue durée
- Indicateur d'état DEL pour tous les cannaux

Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.