Contrôle d’accès
La solution
Pour des raisons de sécurité et pour éviter les mauvaises manipulations, vous pouvez limiter l’accès aux machines grâce aux systèmes RFID industriels. La distinction entre les personnes permet un accès limité à certains écrans. Les vues de l’interface peuvent être modifiées automatiquement. Le contrôle d’accès permet de visualiser les temps de travail des opérateurs et d’effectuer un entretien régulier.
Caractéristiques
- Lecture fiable grâce à une paroi en acier inoxydable de 3 mm d’épaisseur sur une antenne RFID de 125 kHz
- Porte-clés de couleur pour les différents rôles utilisateur

Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.