Vérification de la hauteur d’empilage sur palette
La solution
Les capteurs de distance optoélectroniques BOD servent à vérifier les hauteurs de la palette avec une précision exceptionnelle, même sur des distances plus longues. Le capteur est polyvalent et flexible grâce à une plage de mesure réglable et à différentes hauteurs de palette.
Caractéristiques
- Fiable indépendamment des propriétés de la matière et de la surface
- Fonctions de paramétrage et de diagnostic via IO-Link
- Fonctionnement simple et intuitif grâce aux touches et à l’écran
- Protection maximale avec laser de classe 1
- Longue durée de vie grâce à un boîtier robuste avec des indices de protection plus élevés

Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.