Positionnement de la lame de scie

L'ajustement de chaque lame garantit une performance optimale

La solution

Durant le tronçonnage, les vérins hydrauliques sont utilisés pour positionner les lames des scies alternatives à châssis. Ce processus hautement dynamique nécessite un contrôle haute performance des systèmes servohydrauliques à circuit fermé. Le système de mesure de position Micropulse de Balluff fournit la précision de signalisation de la position des vérins nécessaire pour fermer le circuit. La grande précision et la rapidité des mises à jour garantissent une performance élevée.

Les particularités

  • Vitesse de mises à jour adaptée au fonctionnement des systèmes à circuit fermé
  • Conception robuste pour une résistance importante aux chocs et aux vibrations
Décalage de la position de lames de scie dans le secteur du travail du bois
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.