Commande précise des vannes, des clapets et des registres
La solution
Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs de Balluff permettent de contrôler précisément les vannes et les clapets du haut fourneau. Grâce à une surveillance du degré d'ouverture et de fermeture, ils régulent l'alimentation et l'évacuation d'air pour la fabrication de fonte brute. Pour le contrôle des états Ouvert/Fermé, orientez-vous vers les détecteurs de proximité inductifs robustes de Balluff.
Les particularités
- Régulation fiable du volume de l'alimentation et de l'évacuation d'air en temps quasi réel
- Visibilité de la condition des appareils et de l'état du processus au niveau du centre de commande
- Pour des détecteurs de position avec des interfaces de bus, une mesure de température précise est aussi offerte et est signalée avec la position dans le cadre de la communication des données de processus

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.