Régulation de la vanne de gaz de combustion

Capteurs de position de l'actionneur de vanne certifiés pour les zones dangereuses.

La solution

Les zones comportant des équipements électriques, et où la présence de gaz de combustion est possible ou avérée, doivent être conformes aux exigences du code de sécurité pour les zones classées comme dangereuses. Balluff offre un éventail de systèmes de mesure de position internationalement certifiés et pouvant être employés dans des actionneurs de vannes de gaz à combustion hydrauliques, pneumatiques ou électriques.

Les particularités

  • Système de mesure sans contact pour une grande longévité
  • Certification internationale pour les exigences légales des différents marchés
  • Appropriés pour des plages de mesure entre 25 et 7 620 mm
Commande des mouvements de machines de fours de cokerie
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.