Détection de positions finales de dégrilleurs

Fonctionnement sans dérangements d'installations de force motrice hydraulique

La solution

Des corps flottants à l'entrée des installations de force motrice hydraulique entravent la performance et la rentabilité de l'installation. Dans le pire des cas, cela pourrait engendrer un temps d'arrêt coûteux. Les capteurs inductifs résistant à la haute pression BHS de Balluff détectent les positions finales sur le dégrilleur de façon simple et fiable, et agissent par conséquent en tant que système de sécurité et de protection pour les installations de force motrice hydraulique.

Les particularités

  • Grande résistance à la pression
  • Faciles à monter
  • Pour tous les types de vérins, de M5 jusqu'à M18
Détection de positions finales de dégrilleurs sur les installations de force motrice hydraulique
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.