Systèmes d'ascension hydrauliques artificiels

Alignement précis des systèmes d'ascension artificiels au-dessus du trou de sondage

La solution

Les pompes de forage doivent être alignées avec précision au-dessus du trou de sondage, afin de minimiser les sollicitations et l'usure. Les capteurs d'inclinaison Balluff fournissent une mesure de l'angle sans contact pour un alignement vertical précis sur de multiples axes. Les capteurs opèrent en mesurant les déviations de l'axe horizontal, jusqu'à 360° (une rotation complète).

Les particularités

  • Montage direct sur l'équipement à aligner
  • Gain d'espace et robuste, convient parfaitement à une utilisation en extérieur
  • Des technologies basées sur des fluides et des microsystèmes électromécaniques sont disponibles pour combler les besoins de précisions modérés à élevés
Positionnement de pompes de forage à l'aide de capteurs d'inclinaison
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.