Détection non invasive des fluides et des poches d'air dans les tubes
La solution
La détection de bulles ou d'une présence d'air est un défi facilement relevé par l'automatisation en laboratoire grâce à la technologie de pointe de Balluff présente dans les capteurs photoélectriques micro-optiques MICROmote. Dans ce type d'application, il est essentiel de savoir si le liquide s'écoule ou non afin de garantir un fonctionnement correct et sans danger durant le processus de manipulation du liquide. Les facteurs devant être pris en compte sont le diamètre du tube et sa transparence, ainsi que les types de liquide et leur transparence. Les capteurs de détection des bulles de Balluff ont été développés avec des composants optiques à haute précision qui garantissent une distribution de lumière précise à travers le tube.
Les particularités
- Se sert de la réfraction ou de l'absorption lumineuse pour fournir des transitions eau-air précises
- Capteurs pour différents diamètres de tube, jusqu'à 1,6 mm
- Fidélité de répétition et précision élevées

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.