Distribution fiable sans perte de liquide ou contamination croisée
La solution
S'assurer que le dosage est terminé avant de passer à la rangée de puits suivante sur la microplaque est extrêmement important pour éviter toute contamination croisée possible. La détection de gouttelettes individuelles depuis les pipettes est possible grâce à la gamme de capteurs photoélectriques micro-optiques MICROmote de Balluff. Ces capteurs peuvent détecter une goutte de liquide indépendamment du type de liquide ou de sa couleur. Des têtes de détection sont disponibles avec des largeurs de faisceau permettant de détecter des gouttelettes dans une zones définie. De plus, des capteurs de bande de lumière MICROmote sont disponibles lorsque l'orientation définie de la goutte est inconnue. Les amplificateurs à distance offrent une configuration facile afin d'apprendre au capteur à détecter les gouttelettes de liquide.
Les particularités
- Détecte les gouttelettes indépendamment du liquide ou de la couleur
- Faisceau de lumière focalisé pour une détection précise
- Capteur de bande de lumière pour une orientation de goutte non définie

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.